Concept CEM à montage mural en acier inoxydable, verrou 1/4 de tour, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Concept CEM à montage mural en acier inoxydable, verrou 1/4 de tour, type 4X
Utilisez les boîtiers Concept CEM avec loquets quart de tour pratiques dans les applications corrosives intérieures ou extérieures pour limiter les interférences électromagnétiques (EMI) produites par les composants internes et protéger ces mêmes composants des interférences EMI/RFI externes.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 4, 4X, 12 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP66
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13
IP66
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- La largeur minimale de la bride permet une ouverture maximale du boîtier
- Bride externe du boîtier formée à 90 degrés
- Les goujons de montage des panneaux s'adaptent aux panneaux Concept optionnels et d’autres accessoires
- Trous de montage à l’arrière du boîtier pour un montage direct ou sur des supports de montage extérieurs (en option)
- Charnières dissimulées en acier inoxydable
- Goupilles de charnière de type « clip » faciles à retirer
- Porte amovible à coins formés
- Joint de mousse sans soudure adjacent au joint CEM à mémoire
- Verrous quart de tour avec insert encastré à fente
- Système de verrou avec mise à la terre automatique avec double étanchéité
- Tige de mise à la terre intégrée au boîtier
- Le kit de quincaillerie fourni comprend des écrous pour le montage des panneaux, du matériel de mise à la terre et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage mural
- Instructions d’installation
Spécifications
Finish | Brushed #4 |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.