Armoires à deux portes Concept
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoires à deux portes Concept
Les armoires Concept sont idéales pour les applications de contrôle industriel. Avec un style moderne, des verrous quart de tour encastrés et une finition esthétique et durable. Les modèles à deux portes offrent un accès sur toute la largeur et facilitent l'installation des panneaux.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997
Supports de montage mural requis pour la conformité aux exigences de montage externe UL/CSA.
NEMA/EEMAC Type 12
IP 55
IEC 60529, IP55
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Portes en angle
- Goupilles de charnière faciles à retirer et à installer avec clip de retention intégré
- Goujons et tiges sans filetage à couple élevé sur la porte
- La bride de largeur minimale permet une ouverture maximale de la porte (210 degrés)
- Ouverture de la porte de 210 degrés
- Bride dirigée vers l’extérieur
- Les goujons de montage des panneaux s'adaptent aux panneaux Concept optionnels et d’autres accessoires
- Perçage arrière du boîtier pour un montage direct ou pour des supports de montage extérieurs (en option)
- Porte amovible à charnières invisibles pour un aspect moderne et esthétique
- Joint en mousse sans jonction
- Verrou(s) à fente quart de tour
- Dispositif d’alignement de porte sur des portes de largeurs supérieures à 30 po.
- Quatre charnières sur armoires de 60 po de hauteur
- Goujon de mise à la terre sur l'armoire; éléments de liaison sur la porte
- Provisions sur la porte pour le porte-documents en thermoplastique de haute résistance (en option)
- Kit de visserie avec écrous de montage sur panneau, matériel de mise à la terre sur panneau et rondelles d’étanchéité
- Instructions d’installation fournies
- Conception de portes chevauchantes pour un accès sur toute la largeur
- Système de loquet à trois points sur la porte à charnière droite fourni avec un insert à fente encastrée
Spécifications
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.