Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Csd16126Ss Concept Type 4X Hover to magnify image or click to enlarge

Armoire à montage mural Concept en acier inoxydable de type 4X

Pour les applications intérieures ou extérieures nécessitant une protection contre la corrosion, les produits chimiques et l’eau. Les boîtiers Concept offrent un aspect moderne et une finition esthétique, des serrures quart de tour pour une fermeture sécurisée.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Conformes aux normes NEMA type 3RX

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Brushed #4
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.