Charnière piano avec brides, type 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Charnière piano avec brides, type 12
Ce boîtier à charnière piano facile à ouvrir comprend des dispositifs à visser pour une fermeture sécuritaire et une grande variété d’applications.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 94; Type 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27567
*UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA 22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC type 12 et 13
CSA, File No. 42184: Type 12
IEC 60529, IP65
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Charnière piano
- Brides de porte vissées
- Provision de collage sur la porte
- Supports de montage mural externes pour une installation facile
- Joint résistant à l’huile
- Écrous à souder fournis pour le montage de panneaux optionnels et de kits de bornier de 152 x 102 mm (6,00 x 4,00 po) et plus
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.