Plaques d'obturation, BDPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaques d'obturation, BDPS
La plaque d'obturation recouvre l'ouverture supérieure de la base ou du pupitre des consoles, qui protège l'équipement électrique de l'environnement et protège le personnel contre les blessures.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Utilisé pour couvrir l'ouverture supérieure de la base ou du pupitre dans les consoles MPCS.
- Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de fixation.
- Quantité standard : 1 piece with mounting accessories
Spécifications
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Finish | Poli |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.