Coffret pour TC, couvercle à charnière avec panneau en acier, type 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Coffret pour TC, couvercle à charnière avec panneau en acier, type 3R
L'armoire pour CT (couvercle à charnière, avec panneau en acier, type 3R) offre une protection et une sécurité extérieures aux transformateurs de courant, fréquemment utilisés pour le mesurage watts-heure Les armoires peuvent également être utilisées comme boîtiers de jonction ou de service et compteur domestique, transformateur, relais ou ensembles de borniers.
Normes industrielles
UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525, E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567
CEI 60529, IP32
IEC 60529, IP32
Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Emplacements d’étanchéité au centre
- Comprend un panneau en acier
- Les armoires sont peintes sur des surfaces plaquées
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Finish | Peinture poudre structurée; Peinture poudre structurée |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.