Casier à documents, DRA
Hover to magnify image or click to enlarge
Casier à documents, DRA
Le casier à documents peut être placé pratiquement n'importe où sur une armoire, afin de s'assurer que les documents requis sont facilement accessibles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Autocollant, pour format DIN A4.
- Profondeur utile: 30 mm.
- Matériau: Thermoplastique.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 casier à documents avec bande adhésive double face.
- This document pocket can be installed on all enclosure surfaces without additional mounting accessories
- For example, a document pocket can be mounted onto the side panel of floor standing enclosures or to the door of wall mounted enclosures
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.