Goulotte de câblage galvanisé EconoTrough, type 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Goulotte de câblage galvanisé EconoTrough, type 3R
La goulotte de câblage galvanisée EconoTrough est utilisée pour protéger la distribution des fils et des câbles, les jonctions et les raccordements dans les applications extérieures susceptibles d’être exposées à des conditions humides. Un kit de moraillon pour cadenas peut être installé pour plus de sécurité.
Normes industrielles
UL 870 Listed; File No. E27524; Raintight
cUL CSA C22.2 No. 26 Listed; File No. E27524; Raintight
NEMA/EEMAC type 3R
IEC 60529, IP 32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Couvercle amovible
- La plaque supérieure pare-gouttes couvre les côtés, l’avant et l’arrière
- Kit de moraillon pour cadenas disponible
- Pas de joint ou de débouchures
- Provision pour joint utilitaire
- Trous de montage en relief à l’arrière du boîtier
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.