Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

LAY-IN PAINTED FLAT-COVER WIREWAY, NEMA TYPE 1 90-DEGREE ELBOW-INSIDE OPENING; 13135; F2290EIN; 13136; F4490EIN; 13137; F6690EIN; 13138; F8890EIN; 13141; F101090EIN; 13142; F121290EIN Hover to magnify image or click to enlarge

Coudes à 90°, ouverture intérieure (type ‘traversée’), peint

Les coudes peints à 90 degrés avec ouverture intérieure sont utilisés sur un chemin de câbles avec des courbes à 90 degrés. Les couvercles supérieurs et intérieurs sont amovibles afin que les fils et câbles puissent être posés le long du chemin de câbles. Aucun tirage des fils ou câbles prévient tout dommages à l’isolation qui se produit souvent dans un système de tirage de câbles.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish Peinture poudre structurée
Material Acier doux
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.