Electric Vehicle Inverter Free-Stand Enclosure
Hover to magnify image or click to enlarge
Electric Vehicle Inverter Free-Stand Enclosure
These NEMA 3R rated electrical enclosures are suitable to house Electric Vehicle Inverters. These A30 Series electrical enclosures are available with front, or front and rear door access. The unibody construction and flexible internal mounting options provide panel and component mounting to handle heavy loads. These enclosures are made in the USA with US steel for EV Infrastructure projects.
Normes industrielles
UL Listed Type 3R
NEMA Type 3R
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Video
Fonctions
- US Made with US Steel
- Unibody design for high weight-load requirements and environmental protection
- Open plinth base for easy field installation
- Lifting Eyes for easy handling and transportation
- 3-point latches operated by oil-tight lockable handle for tamper resistance
- Water trough over door to prevent water ingress
- Concealed, easy-to-remove stainless steel hinges for easy installation
- Optional panels and rack mount angles can be mounted anywhere along channels for easy installation
- Provisions for mounting Compact LED Lights with occupancy/vacancy sensors
- Anti-corrosive paint and protective coating to maximize life even in tough weather environments
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | US Steel |
Color | Blanc |
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.