Bâtis EMC
Hover to magnify image or click to enlarge
Bâtis EMC
Le cadre ProLine est l’élément de conception de base qui protège les composants internes de cette armoire modulaire. Le cadre a été conçu pour maintenir une structure carrée solide - une base solide pour l’armoire électrique. Les cadres CEM sont galvanisés assurant une résistance à la corrosion tout en maintenant un contact métal-métal avec les couvercles CEM.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Cadre en acier calibre 12 (2,5 mm), avec coins en acier soudé
- Une conception à profilé laminé ouverte offre une protection totale contre la corrosion de la surface et l’accès à l’assemblage
- Finition plaquée pour résister à la corrosion et permettre une mise à la terre efficace du couvercle
- Le cadre comprend un rail DIN standard de 25 mm, avec une alternance de trous rectangulaires et ronds
- Collier à bride sur la porte et les ouvertures latérales pour évacuer la poussière et les débris de l’intérieur de l’armoire
- Les profilés de cadre intégrés supportent tout le poids du sous-panneau de montage (vendu séparément)
- Cadres individuels conçus pour être assemblés dans plusieurs directions avec des kits de jonction
- Provisions pour le montage du sous-panneau, le montage en rack et le montage du système avec grille/rail pour de nombreuses applications personnalisées
- Des portes et couvercles de joint imprégnés de métal (vendus séparément) sont nécessaires pour maintenir l’évaluation environnementale lorsqu’ils sont fixés électriquement au châssis.
Spécifications
Thickness | 2.66 mm |
Thickness | 12 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.