Goulotte d’angle avec couvercle NEMA amovible, type 1, 6 x 6 x 12, gris, acier
Hover to magnify image or click to enlarge
Goulotte d’angle avec couvercle NEMA amovible, type 1, 6 x 6 x 12, gris, acier
référence AT6612
Goulotte angulaire de type 1, réduit le temps d’installation total de 80 %. Cette solution élimine les coudes de conduit à 90° couteux et de gérer la distribution des câbles de manière flexible, faisant gagner temps et argent. Sa structure unique permet aux conduits de passer à l’avant de l’armoire. et peut être montée dans n’importe quel coin.
Normes industrielles
UL 870 Listed; File No. E27524
cUL CSA C22.2 No. 26 Listed; File No. E27524
NEMA/EEMAC : Type 1
IEC 60529, IP30
Détails
Ressources
Fonctions
- Son mode d’installation flexible permet de faire passer des conduits à travers six côtés de l’armoire, y compris le devant
- Aspect esthétique nécessitant moins d’espace au mur
- Le couvercle amovible spécialement conçu est facile à assembler avec seulement la moitié des vis normalement requis
- Montage facile à l’aide des trous situés à l’arrière de l’armoire
- Fournie entièrement assemblée, sans aucun capuchon à installer
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.