Equerres de juxtaposition externes | Armoires au sol, CCE
Hover to magnify image or click to enlarge
Equerres de juxtaposition externes | Armoires au sol, CCE
Les armoires peuvent être facilement juxtaposées selon un alignement convenable, sans occuper d'espace à l'intérieur de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoire
Fonctions
- Description: Les équerres supports montés sur les perforations extérieures du châssis assurent un alignement tridimensionnel efficace des armoires et servent également d'entretoises. En utilisant ces équerres pour la juxtaposition des armoires, l'équipotentialité des ossatures est directement réalisée.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 6 supports avec accessoires de montage.
- Avantage : ces supports permettent de monter tout autre accessoire sans espace conflictuel et garantissent un alignement adéquat en hauteur
- Commentaire : l’inconvénient de ces supports est que le panneau arrière et la porte doivent être retirés avant le montage ; pour l'éviter, un kit de jonction interne est disponible (CCI)
- Ces supports ne doivent pas être utilisés en combinaison avec les petites portes partielles
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.