External Frame Floor Mounting Bracket Kit
Hover to magnify image or click to enlarge
External Frame Floor Mounting Bracket Kit
The External Frame Floor Mounting Bracket Kit provides a convenient method to secure the enclosure to the floor. The jogged brackets mount between the base and the base securing bolts, and extend just beyond the edge of the enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- The brackets are constructed from 12-gauge (2.5 mm) galvanized steel.
- Mount between the base and the base securing bolts, and extend just beyond the edge of the enclosure
- Compatible with all ProLine enclosures with either a solid, 0-mm base or gland plate
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.