Kit de rechange du joint d’armoire Extreme en EPDM
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de rechange du joint d’armoire Extreme en EPDM
Il s’agit d’un joint de rechange pour les armoires Extreme Environments pour environnements difficiles, bulletin WXD. Le joint est facilement retiré et remplacé s’il est endommagé. Le matériau EPDM est parfait pour la plupart des applications industrielles et extérieures dans une plage de températures de -50 à 120° C (-58 à 248° F)
Normes industrielles
cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997
cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997
UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File No. E503705
Conformes aux normes NEMA type 3RX
ISO 20653, IP69k
IEC 60529, IP66, IP69
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le joint est facilement retirable et remplacé s’il est endommagé.
- Pour la plupart des applications industrielles et extérieures
- Temperature range of -50 to 120C (-58 to 248F)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.