Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Extreme Environments Enclosures photo Hover to magnify image or click to enlarge

Armoire Extreme Environments pour environnements difficiles

Extreme Environments Enclosure includes padlocking handle, lift off, lockable door. Available standard in 304SS and White Painted 304SS with zinc plated internal components and EPDM replacement gasket. 316LSS models have stainless steel internal components and silicone replacement gasket. Gasket is removable, replaceable, and available for sale as a UL Listed field install kit. Les joints sont interchangeables entre les boîtiers Extreme Environments pour environnements difficiles de mêmes dimensions.

Le produit utilise le même panneau arrière que le A4SW3 pour des améliorations faciles des performances du boîtier pour votre prochain projet sans changement ou peu de conception

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

304SS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997.

304SS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997. 316LSS - cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13, 3R, 4, 4X File No. E61997.

UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File No. E503705

CEI 60529 IP69

IEC 60529 IP69 & 69K

Meets NEMA Type 3RX requirements

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.