Armoires autoportantes en fibre de verre, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoires autoportantes en fibre de verre, type 4X
Solution économique pour les environnements corrosifs, les armoires à une porte autoportantes constituent une solution polyvalente pour les applications nécessitant de la flexibilité pendant le montage de panneaux et des cadres. Les avantages incluent un accès facile à l’équipement, une grande capacité pour les systèmes de contrôle, des renforts en acier pour la stabilité et la résistance, des vis de porte captives et une poignée PowerGlide en option pour un verrouillage sécuritaire.
Normes industrielles
Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Conformes aux normes NEMA type 3RX
E.I.A. RS-310-D
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le matériau en polyester renforcé de fibres de verre présente une excellente résistance à la température et aux produits chimiques, ainsi que des propriétés physiques exceptionnelles
- Le matériau en fibre de verre est facile à percer, limer ou scier
- Les modèles ont un système de loquet à 3 points avec poignée ou vis de porte captives en acier inoxydable
- Un joint de mousse continu assure l’étanchéité à l’eau et aux poussières
- Renforts internes supérieurs, inférieurs et latéraux en acier peint standards; renforts d’angle en acier inoxydable optionnels
- Anneaux de levage résistants en acier inoxydable de type 316
- Profilés de montage fixés horizontalement au haut, au bas et au centre, sur les côtés intérieurs de l'armoire; profilés de montage peints standard; acier inoxydable optionnel
- Les panneaux et les cornières peuvent être montés n’importe où le long des profilés d’angle ; les panneaux peuvent être montés sur les côtés ou à l’arrière
- Les charnières sont en fibre de verre résistante à la corrosion avec des broches de charnière de type 316 en acier inoxydable
- Le grand porte-documents en thermoplastique résistant aux chocs (12,00 x 12,00 po ou 305 x 305 mm) est
- La bride d’étanchéité angulaire moulée éloigne l’eau de la zone du joint
- Poignée PowErglide en acier inoxydable de type 316 sur les versions de poignée
- Produit sans halogène
- Les panneaux en acier doux optionnels sont peints en blanc
- Les panneaux conducteurs en option ne sont pas peints
Spécifications
Material | Acier |
Color | Gris |
Finish | Brillance lisse |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.