Raccord flexible (type ‘câbles d’alimentation’)
Hover to magnify image or click to enlarge
Raccord flexible (type ‘câbles d’alimentation’)
Les raccords flexibles sont utilisés pour isoler un parcours du chemin de câbles contre les chocs et les vibrations ou compenser un mauvais alignement. Utilisé lorsqu’un angle différent est requis (mais ne doit pas dépasser 90 degrés). Permet le mouvement d’une machine ou d’un poste de contrôle raccordé au parcours du chemin de câbles. Soufflet en Hypalon avec brides en acier. Se connecte à d’autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d’applications industrielles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les raccords flexibles sont utilisés pour isoler un parcours du chemin de câbles contre les chocs et les vibrations ou compenser un mauvais alignement
- Utilisé lorsqu’un angle special est requis (mais ne doit pas dépasser 90 degrés)
- Permet le mouvement d’une machine ou d’un poste de commande raccordé au parcours du chemin de câbles
- Soufflet en Hypalon avec brides en acier
- Se connecte à d’autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d’applications industrielles
Spécifications
Material | Caoutchouc |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.