Kit de brosse à plancher, encastrée, 2 pièces avec couvercle
Utilisez le kit de brosse à plancher encastré avec une brosse amovible et un couvercle solide pour les nouvelles installations. Installez deux kits lorsque de grands faisceaux de câbles sont nécessaires. La brosse arrière amovible permet de retirer la dalle de plancher sans déconnecter les câbles. Inutile d’avoir une découpure surdimensionnée, la brosse arrière amovible permet aux gros connecteurs de traverser le passe-fils. Le couvercle de sécurité solide amovible permet l’installation du passe-fils pendant la phase de construction et élimine le risque de blessures en passant par l’ouverture du passe-fils. Les normes OSHA du site exigent que des trous ouverts dans les panneaux de plancher soient recouverts. Les normes NEC, UL et NEMA exigent des couvercles de sécurité et une protection des câbles contre les angles tranchants.
Fonctions
- Utilisez le kit de brosse à plancher encastré avec une brosse amovible et un couvercle solide pour les nouvelles installations
- Installez deux kits lorsque de grands faisceaux de câbles sont nécessaires
- La brosse arrière amovible permet de retirer la dalle de plancher sans déconnecter les câbles
- Inutile d’avoir une découpure surdimensionnée, la brosse arrière amovible permet aux gros connecteurs de traverser le passe-fils
- Le couvercle de sécurité solide amovible permet l’installation du passe-fils pendant la phase de construction et élimine le risque de blessures en traversant l’ouverture du passe-fils
- Les normes OSHA du site exigent que des trous ouverts dans les panneaux de plancher soient recouverts
- Les normes NEC, UL et NEMA exigent des couvercles de sécurité et une protection des câbles contre les bords tranchants
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.