Cadres
Hover to magnify image or click to enlarge
Cadres
Les cadres pour PC ProLine sont disponibles dans une large gamme de dimensions pour s’adapter à vos applications PC.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Construction similaire à celle d’un cadre standard ProLine, en acier profilé de calibre 12 et coin soudé
- Ouverture avant pour accessoire soudée dans le cadre pour séparer en compartiments le long de la verticale. Permet de loger des accessoires en option, tels que le compartiment pour clavier (vendu séparément)
Spécifications
Thickness | 2.66 mm |
Thickness | 12 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.