Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

FREE-STAND WITH 3-POINT LATCH, TYPE 4; 15452; A72H2518FS3PT; 15453; A72H3124FS3PT; 15454; A72H3724FS3PT Hover to magnify image or click to enlarge

Armoires autoportantes avec loquet à 3 points, type 4

Ces armoires sont idéales pour le montage d’équipements sur panneaux ou racks dans des applications intérieures ou extérieures pour la protection des contrôles et des instruments contre les environnements humides et non corrosifs. La conception comprend la poignée exclusive PowerGlide de HOFFMAN avec un système de verrouillage à 3 points pour une fermeture sécuritaire.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 94 ; type 4, 12 ; référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA type 3, 4, 12, 13

E.I.A. RS310D

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gris
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.