Rails de montage
Hover to magnify image or click to enlarge
Rails de montage
Les sangles grillagées ont des trous rectangulaires spécialement conçus pour permettre l’utilisation d’écrous-cages ou d’écrous-cages pour montage frontal. Les trous de montage sont fournis tous les 25 mm. Les sangles grillagées sont disponibles avec 1 ou 3 rangées de trous et sont fournies par paires. Le matériel de montage pour fixer les sangles grillagées sur le cadre ou sur d’autres sangles grillagées est inclus.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Peut être montée verticalement entre des sangles grillagées montées horizontalement
- Peut être montée horizontalement de gauche à droite entre des paires avant vers arrière ou sur les côtés du cadre ProLine
- Peut être montée horizontalement de l’avant vers l’arrière sur le fond ou sur les côtés du cadre ProLine
- Lors d’un montage vertical-vertical sur la largeur, la sangle grillagée choisie doit être supérieure de 100 mm à la dimension nominale (c.-à-d. une armoire de 800 mm de largeur nécessite une sangle grillagée de 900 mm dans cette orientation)
- Fourni par paires et fabriqué à partir d’acier conducteur de calibre 14 (1,75 mm)
Spécifications
Thickness | 1.9 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.