Drain reniflard pour zones dangereuses Ex e, EXEBD
Les drains de ventilation de zones dangereuses empêchent l’accumulation d’humidité dans les armoires approuvées pour zones dangereuses tout en maintenant la classification de type UL de l’armoire. Les drains doivent être utilisés lorsqu’une armoire est soumise à des fluctuations de température pouvant causer la formation de condensation et une accumulation d’humidité . Ces drains permettent l’aération de l'armoire grâce à l’atmosphère environnante, empêchant la condensation et tout dommage potentiel au matériel électrique.
Normes industrielles
NEMA/EEMAC type 4, 4X
Certified for Zone 1 or 2 areas
ATEX
Sira 13ATEX3354U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
IECEx
IECEx SIR 13.0138U
cCSAus Certified Class 1 Zone 1, Ex e II, IP66, Type 4X
NEMA/EEMAC Type 4, 4X
IEC 60529, IP66
Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed
Ex d Breather Drains
ITS13ATEX17900X
Ex d IIC Gb
IECEx ITS 13.0049X
Fonctions
- Ils réduisent la corrosion pouvant limiter la durée de service des composants électroniques et électriques internes
- Ils préviennent la condensation lorsque les installations sont sujettes à des fluctuations de température dans des zones dangereuses
- Ils drainent efficacement toute eau présente dans l’armoire
- Ils minimisent l’accumulation d’humidité dans l’armoire en laissant entrer l’air pour aérer grâce à l’atmosphère environnante
- Ils se placent au point le plus bas d’une armoire pour assurer un drainage optimal de toute humidité
- Ils préservent la classification de type UL de l’armoire lorsqu’ils sont correctement installés
- Disponibles pour les applications de sécurité accrue (Ex e) et ignifugées (Ex d)
- Drains de ventilation Ex e :
- Comprend un écrou crénelé et un joint torique en nitrile
- Longueur de filetage 10 mm
- Installer dans un trou de dégagement de 0,5 à 1,0 mm de plus que le diamètre le plus grand, ou dans un trou taraudé
- Température de service de -50 °C (-58 °F) à 85 °C (185 °F)
- Drains de ventilation Ex d :
- Comprend un joint torique en silicone
- Longueur de filetage 16 mm
- Installer dans un trou taraudé
- Température de service des drains de ventilation Ex d de -30 °C (-22 °F) à 150 °C (302 °F)
Spécifications
Finish | Poli |
Material | Acier inox 316L |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.