Lampes LED pour zones dangereuses, LEDHL
Les linéaires d’éclairage DEL permettent d’éclairer une armoire placée dans une zone dangereuse. Ces éclairages sont idéaux pour les armoires situées dans des emplacements distants ou sombres dans des zones dangereuses Classe 1, Division 2. De conception robuste, ils ont une durée de vie de 100 000 heures, une performance de pointe et sont facilement orientables. Ces éclairages DEL polyvalents et légers offrent de nombreuses possibilités de montage et sont faciles à installer dans n’importe quelle armoire
Normes industrielles
Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D, T4*; Classe II, Division 2,
cUL Listed per CSA C22.2 No. 137; File No. E492323
Class I, Division 2 Groups A, B, C, D, T4*; Class II , Division 2,
Groups F, and G, T6; Class III ; Class I, Zone 2, Group IIC ; Zone 22
CEI 60529, IP66/67
*T3C for simultaneous exposure rating, Class I Div. 2 & Class II , Div.
2
Fonctions
- Transfert direct de la chaleur du PCB au boîtier pour maximiser la durée de vie et la fiabilité
- Température de service de -40 °C (-40 °F) à 60 °C (140 °F)
- Installation facile avec le kit d’assemblage mécanique inclus tout en préservant l’indice de protection de l’armoire jusqu’à UL Type 4X
- Inclut un câble de connexion de 91,5 cm (3 pieds) avec fils volants
- Maximum lighting for control panels with 578 to 2,351 lumens and 5,000K color temperature
- Circuit de contrôle linéaire sans scintillement ou bruit électronique à haute fréquence
- Réglage facile de l’angle avec le support de montage
- Optique à faisceau large avec angle d’éclairage à 100 degrés
- Disponible en longueurs de 12, 24, 36 et 48 po
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.