Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PSF186_HDSwingOutRackFrame_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Cadre pivotant pour charges lourdes

Le cadre pivotant robuste permet à un équipement de rack de 19 po de pivoter hors du cadre de l’armoire pour une meilleure accessibilité. Les cadres sont montés sur des charnières à rotation 120 degrés. Les supports de montage et le cadre pivotant peuvent être situés en profondeur dans le cadre à l’aide de sangles grillagées. Le montage en profondeur affecte le degré d’ouverture du cadre pivotant. Les supports de montage pour un cadre d’armoire de 800 mm de largeur permet de centrer le cadre du rack ou de le positionner à droite ou à gauche. Le cadre peut également pivoter à gauche ou à droite pour une flexibilité maximale.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 2.66 mm
Thickness 12 ga
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.