Couvercle à charnière Wi-Fi, type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Couvercle à charnière Wi-Fi, type 4X
Le boîtier Wi-Fi en fibre de verre est un boîtier sécuritaire à charnière qui ne génent pas les signaux Wi-Fi ou WLAN. Il est idéal pour installer des équipements sans fils dans des endroits tels des tunnels, des voûtes, des marinas, des murs extérieurs ou des toits.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability rating per UL 508
Les boîtiers avec portes pleines sont conforment pour les plénums .
Window flammability rating per UL 508
IEC 60529, IP66
Cabinets with solid doors are plenum rated.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La fibre de verre est facile à percer, limer ou scier
- Un joint de mousse sans soudure assure l’étanchéité à l’eau et à la poussière
- Des inserts filetés en laiton moulés en place et des vis en acier plaqué sont fournis pour le montage des panneaux optionnels et des kits de borniers
- Couvercle à charnière amovible fixé au boîtier avec tige de charnière en acier inoxydable de type 316
- Les boîtiers à couvercle vissé sont fixés avec deux vis captives en acier inoxydable de type 316 à fente transversale
- Les loquets à ouverture rapide disponibles sont en polyester résistant à la corrosion. Ils sont situés dans les coins pour un accès sans obstruction au boîtier
- Boîtier et couvercle en polyester de fibre de verre moulé résistent aux produits chimiques et aux changements de température
- Les fenêtres en polycarbonate résistantes aux rayures sont collées de façon permanente
- Des supports de montage en polyester et des vis de fixation en acier inoxydable sont fournis avec chaque boîtier
- La tige de la charnière et l’étrier résistent à la corrosion, en acier inoxydable de Type 316
- Comprend un panneau en contreplaqué de 3/4 po pour le montage de l’équipement
Spécifications
Material | Acier |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.