Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Ahe6X6X4 Hinged Cover Type 1 Hover to magnify image or click to enlarge

Boîtiers avec couvercle à charnières et débouchures, type 1

Les boîtiers avec couvercle à charnières et débouchures, type 1, sont dotés d’un verrou à fente encastré sécuritaire et de débouchures sur les quatre côtés, bien adaptés à une grande variété d’applications.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 n° 94, type 1 ; référence E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27525

CEI 60529, IP30

CSA, File 42184: Type 1

IEC 60529, IP30

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gris
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.