Barre de séparation horizontale | Armoires au sol, CDH
Hover to magnify image or click to enlarge
Barre de séparation horizontale | Armoires au sol, CDH
Le profilé assure une séparation horizontale et garantit que les portes et les panneaux partiels sont sécurisés.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Utilisé lorsque l'armoire nécessite une séparation horizontale pour des portes ou des panneaux partiels. Monté sur le profil de l'armoire de la gamme d'armoires au sol. L'utilisation d'embouts en plastique permet d'obtenir un degré de protection IP54, sans embouts IP20.
- Instructions de montage: Nb de pièces CDH = nombre de portes/panneaux + 1.
- Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Pack quantity: 2 profiles with mounting accessories
- Zinc plated steel horizontal dividing profile for the partial door system for combinable floor standing enclosures
- The profile provides horizontal separation in order for the opening at the enclosure's front to be divided into subsections using partial doors or panels
- The horizontal profile ensures that partial doors and panels are secured correctly providing a guaranteed IP 44 protection degree
- The formula to calculate the number of horizontal dividing profiles required is, the number of doors/number of panels + 1
Spécifications
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Material | Acier zingué |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.