Couvercle de protection pour ventilateur de conception hygiénique, ECHD
Hover to magnify image or click to enlarge
Couvercle de protection pour ventilateur de conception hygiénique, ECHD
Spécialement conçus pour répondre aux besoins des opérations de nettoyage difficiles dans l'industrie agroalimentaire, ces nouveaux couvercles disposent d'un indice de protection IP plus élevé afin de protéger les ventilateurs à filtre EF contre les infiltrations d'eau.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Conçu pour l'industrie agroalimentaire et incluant des matériaux spéciaux pour les opérations de nettoyage difficiles, ce couvercle protège les ventilateurs à filtre utilisés dans les environnements de nettoyage contre les infiltrations d'eau. Une fois le couvercle installé, l'indice de protection des ventilateurs à filtre EF augmente d'IP 54 à IP 56. Le couvercle peut être facilement retiré pour les opérations d'entretien et le remplacement du joint, et peut également être ouvert à un angle de 35° afin de faciliter le nettoyage du filtre. Le couvercle supérieur incliné empêche les liquides et autres débris de s'accumuler. Plié et à soudure continue. (Usinage nécessaire).
- Protection: Conforme à la norme IP 56 Type 4, 12 lorsqu'il est installé sur un ventilateur à filtre extérieur EF (ECHD70 uniquement Type 12).
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Matériau: Acier inoxydable brossé AISI 304L. Joint en silicone bleu conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600.
- Finition: Acier inoxydable brossé 400.
- Corresponds with IP 56 Type 4, 12 when fitted over EF outdoor filter fan (ECHD70 only Type 12)
- Pack quantity: 1 piece with mounting accessories
- Finition : 400 pre-grained stainless steel
- Matériau : AISI 304L pre-grained stainless steel. Blue silicone gasket, FDA 21 CFR 177,2600 compliant
Spécifications
Finish | Poli |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Obligatoires
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.