Poste de travail industriel
Hover to magnify image or click to enlarge
Poste de travail industriel
Solution simple et pratique, la station de travail industrielle est livrée avec un bras de suspension à mouvement vertical et une armoire montée sur un piédestal avec base pour les environnements industriels. Elle permet de monter un écran plat avec couvercle amovible, un clavier et une souris, et protège l’ordinateur. L'écran et le clavier peuvent être levés et abaissés d'une seule main. Le clavier peut être replié lorsqu'il n'est pas utilisé.
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 N° 94 ; type 4, 12 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
Supports de montage mural requis pour la conformité aux exigences de montage externe UL/CSA.
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IP66
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Video
Fonctions
- Le bras de suspension à mouvement vertical soutient des charges de 6 à 15 lb. (3 à 7 kg) avec un contrepoids à ressort à gaz interne
- Permet un réglage vertical de la hauteur jusqu’à 12 po (305 mm)
- Le levier de bascule verrouille le bras en place lorsqu’il est repositionné verticalement
- Les modèles de montage 3 x 3 po et 4 x 4 po VESA conviennent à la plupart des écrans plats
- Le bras pivote de 340 degrés à l’extrémité du moniteur et 180 degrés à l’extrémité de montage
- Le moniteur peut être incliné de 15 degrés vers l’avant et de 45 degrés vers l’arrière pour réduire les reflets
- Le moniteur et le clavier restent droits lors des déplacements verticaux
- Le passe-câbles latéral protège les câbles et les cordons contre la traction ou le frottement
- Écran du moniteur avec couvercle amovible
- Comprend un piédestal avec socle
- Boîtier Concept avec verrous à fente quart de tour et étagère de rangement
- Distribution de l’énergie, gestion thermique, connecteur réseau et alimentation, port USB 3.0 et entrée de câbles intégrés.
- Le moniteur, le clavier et la souris ne sont pas inclus
- Prise USB 3.0 type A vers fiche type A
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.