Boîtiers InLine, type 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers InLine, type 4
Grâce à une conception esthétique, une finition gris clair résistante, les boîtiers InLine sont un excellent choix si style et fonctionnalité sont des critères importants. Les boîtiers InLine possédent une bride pour empêcher la pénétration de contaminants et sont disponibles en trois versions: couvercle avec fenêtre, couvercle plein à charnières et couvercle plein à vis.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 3, 4, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 12; File No. E61997
CEI 60529, IP66
NEMA/EEMAC Type 4 and 12
CSA, File No. 42186: Type 4 and 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Dimensions (unité métrique)
- Acier de calibre 16
- Joints entièrement soudés et lisses
- La bride extérieure évacue les liquides.
- Large ouverture du boîtier
- Trous pour montage direct à l’arrière du boîtier ou pour des supports de montage extérieurs (en option)
- Joint en mousse sans jonction
- Point de mise à la terre sur le boîtier
- Provision d’une liaison sur la porte
- Le kit de quincaillerie comprend des vis de montage des panneaux, du matériel de mise à la terre et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage mural
- Instructions d’installation
Spécifications
Thickness | 1.52 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.