Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

LEDLightGroup_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Kit d’éclairage DEL

Les kits d’éclairage DEL fournissent un éclairage à l’intérieur de l’armoire adapté aux armoires sombres ou éloignées. Ces kits d’éclairage sont légers et compacts, donc idéaux en cas d’espace limité. L’éclairage peut être fixé mécaniquement avec le matériel inclus pour préserver l’indice de protection UL (jusqu’au type 4X) de l‘armoire, ou peut être fixé magnétiquement sur les surfaces planes en acier. Les éclairages ont des circuits de détection automatique (tension CA 90 V c.a. à 265 V c.a. et tension CC 20 V c.c. à 60 V c.c.). Option de commutateur marche/arrêt manuel ou capteur de mouvements PIR disponible.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.