Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINELiftingEyesDetail Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Lifting Eye

Lifting Eyes are used for lifting ProLine modular frames and for fastening ProLine top accessories to the frame. Lifting eyes thread into corner blocks in a frame. Furnished in sets of four, Lifting Eyes are designed for overhead lifting in conjunction with shackles and a spreader bar. Use of shackles instead of hooks is preferred. The angle between the top of the enclosure and the cable or chain must be at least 45°. Use only slings and spreader bars that are designed for the specific application and are in compliance with regulations established by OSHA, ASME, ISA, ASTM and other governing agencies.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.