Boîtiers pour services publics verrouillables, type 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtiers pour services publics verrouillables, type 1
Les boîtiers pour services publics Type 1 sont disponibles en modèles avec porte-clés et étagères, protègent les fusibles et autres composants et peuvent être équipées d’une serrure à combinaison pour les applications plus sécuritaires
Normes industrielles
UL 50, 50E Listed; Type 1; File Number E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File Number E27567
CEI 60529, IP30
IEC 60529, IP30
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Porte amovible avec charnière réversible ; la porte peut être montée à gauche ou à droite et changée sans outils
- Ces modèles avec crochets pour portes-clés et étagère protègent les fusibles et autres composants et peuvent être équipés d’une serrure à combinaison pour les applications plus securitaires
- MODÈLES À ÉTAGÈRE A242412UC, A302412UC, A363012UC : Les coffrets à étagère garantissent un niveau de sécurité pour l'entreposage d'équipements, fusibles et autres composants
- Les deux étagères incluses avec les modèles à étagères sont facilement ajustables sans outils en plaçant les languettes dans les fentes situées sur les côtés.
- MODÈLE À CROCHET A12122UC : Utiliser comme un coffret à clé ou un casier pour organiser des articles nécessitant un niveau de sécurité
- Le modèle avec crochets pour porte-clés comporte des crochets intégraux assemblés sur la porte et à l’arrière de l’armoire.
- Quatre trous de fixation à l’arrière de l’armoire
- La porte est dotée d’un verrouillage à clé à quart de tour ; deux clés incluses
- Serrure à combinaison disponible en accessoire et interchangeable avec une découpure standard et une came de verrou
- Charnière à ressort rétractable
- Sans joint
Spécifications
Color Code | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.