Fenêtre verrouillable pour boîte de tirage, type 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Fenêtre verrouillable pour boîte de tirage, type 1
La fenêtre verrouillable pour le boîtier de tirage, type 1, est utilisée pour empêcher l’accès du public aux commutateurs et contrôles d’éclairage. L’accessoire encastré ou monté en surface empêche l’accès du public aux commutateurs et contrôles d’éclairage. Comprend une surface de montage frontale à face neutre amovible en aluminium pour les découpures de composants et quatre vis à tête Torx pour un montage sur l’armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La fenêtre de sécurité pour boîtier de tirage, type 1, est utilisée pour empêcher l’accès du public aux commutateurs et contrôles d’éclairage
- L’accessoire encastré ou monté en surface empêche l’accès du public aux commutateurs et contrôles d’éclairage
- Comprend une surface de montage frontale à face neutre amovible en aluminium pour les découpures de composants et quatre vis à tête Torx pour un montage sur l’armoire
Spécifications
Color | Noir |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.