Platine de montage, CBPZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Platine de montage, CBPZ
La plaque de montage en acier contribue à accélérer l'assemblage de l'armoire, dans la mesure où elle peut être facilement usinée et équipée de composants avant d'être montée.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Platine standard pour embase MPC(S).
- Matériau: Acier galvanisé 2 mm.
- Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.
- Usinage et montage rapides des composants
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier |
Color | n/a |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.