Platines de montage en aluminium, MPAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Platines de montage en aluminium, MPAL
La plaque de montage en aluminium contribue à accélérer l'assemblage de l'armoire, dans la mesure où elle peut être facilement usinée et équipée de composants avant d'être montée. La conception en aluminium de la plaque de montage accroît sa résistance à la corrosion.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Platine de montage en aluminium. Kit de supports de fixation MPA06 à commander séparément. En cas d'équipements lourds et d'environnements sujets aux vibrations, utiliser un profilé de renfort de platine MPR oet des équerres MPE ou MPEF.
- Matériau: Aluminium AlMg3 3 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- La plaque de montage peut être usinée et équipée de composants avant son installation dans l’armoire, and higher corrosion resistance is obtained thanks to the aluminium
Spécifications
Thickness | 0.12 in |
Thickness | 3 mm |
Material | Aluminium |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.