Kit d’installation sur poteau
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit d’installation sur poteau
À utiliser pour monter des armoires Concept, réseau et murales sur des poteaux de dimensions et formes variées. Il suffit de fixer la barre de canaux aux trous de montage à l’arrière de l’armoire et d’enrouler la sangle en acier inoxydable autour du poteau et à travers la barre.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le kit comprend deux profilés de montage, deux sangles adaptées au poteaux de diamètre 3 po (76 mm) à 12 po (305 mm) et au matériel de montage
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.