Boîtier 19" pour montage d'appareils modulaires, PWB
Hover to magnify image or click to enlarge
Boîtier 19" pour montage d'appareils modulaires, PWB
Ce boîtier sépare les interrupteurs des autres composants pour éviter les interférences négatives. Il peut être monté sur des profilés 19" à l'emplacement nécessaire exact.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour installer des appareils modulaires sur rail DIN (disjoncteurs, interrupteurs, prises...) sur un chaissis 19". Ouverture pouvant contenir jusqu'à 22 modules (18 mm). Rail DIN réglable en profondeur sur 15 mm. Boîtier équipé de deux rails de mise à la masse de 10 x 8 mm. La longueur est de 120 mm, avec 15 connexions M5 chacune. Entrée de câbles 400x35 avec brosses à l'arrière.
- Matériau: Tôle dacier 1,5 mm.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.