Unités de distribution d'alimentation (PDU) Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications 66061 (33) Commandes et entraînements (33) Connexions d'alimentation (33) Distribution d'alimentation (33) Signalisation et alarmes (1) Télécommunications et protection des données (33) Équipement datacom et de télécommunications (47) Afficher tout Afficher moins Height 1.72 in (1) 3.48 in (1) 5.24 in (1) 17 in (5) 19 in (1) 43 in (4) 53 in (8) 67 in (6) 68 in (3) 69 in (1) 71 in (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Height 88 mm (1) 133 mm (1) 438 mm (5) 478 mm (1) 1100 mm (4) 1350 mm (8) 1700 mm (6) 1725 mm (3) 1750 mm (1) 1800 mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 3 in (21) 3.5 in (1) 3.54 in (1) 4 in (2) 5 in (6) 5.6 in (1) 5.67 in (1) 7.5 in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 80 mm (21) 90 mm (1) 120 mm (6) 142 mm (1) 144 mm (1) 191 mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 0.07 in (1) 0.67 in (1) 0.97 in (1) 1.75 in (1) 2 in (4) 2.38 in (1) 2.4 in (1) 3 in (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 2 mm (1) 17 mm (1) 25 mm (1) 45 mm (1) 54 mm (22) 60 mm (1) 85 mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Product Family ProLine (2) RackPower (30) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Unités de distribution d'alimentation (PDU)View All Filters (1) Sous-catégoriesUnités intelligentes de distribution d' énergie RackPowerDétailsSupports de montage PDUDétailsRacks et panneaux pour montage d'unités de distribution d’énergie (PDU)DétailsSupport multiprises universelDétailsSupport PDU monté en rackDétailsGestions de câbles et PDUDétailsSortie PDU commutée et moniteur environnementalDétailsSéparateur à 5 voiesDétailsÉcran à cristaux liquides (LCD) pour montage sur porte PDUDétailsKit de support PDUDétails