Étagère d’imprimante
Hover to magnify image or click to enlarge
Étagère d’imprimante
L’étagère d’imprimante est utilisée pour supporter une imprimante à alimentation continue. L’étagère se fixe directement à un cadre ProLine. Les étagères pour papier sont réglables verticalement. L’ensemble de l’unité glisse de 17 po hors de l’armoire pour un accès facile. Adapté aux cadres de 600 ou 800 mm de largeur et de 600 mm ou plus de profondeur.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère se fixe directement à un cadre ProLine, avec des « étagères pour papier » réglables verticalement
- Glisse de 17 po hors de l’armoire pour un accès facile
- Adapté aux cadres de 600 ou 800 mm de largeur et de 600 mm ou plus de profondeur.
Spécifications
Thickness | 1.52 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.