Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINE200mmPlinthBaseDet_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine 200-mm Plinth Base

Plinth Bases install under an enclosure to provide space for cables to enter from below. A Plinth Base consists of eight corner supports connected to four access panels. The corner supports are cast aluminum. The access panels attach to the corner supports with screws. Plinth Bases include all necessary mounting hardware. Order a gland plate system to provide Type 12 protection when using a plinth base.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.52 mm
Thickness 16 ga
Color Jet Black
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 9005
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.