Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

VertCableMgrwFngrsDet Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gestion verticale de câbles ProLine CableTek

La gestion verticale de câbles ProLine CableTek est utilisée pour acheminer et grouper des câbles à l’intérieur des armoires ProLine de 700 mm et 800 mm de largeur. Offert en plusieurs dimensions pour plus de flexibilité de montage. Se monte entre le cadre et la cornière du cadre afin d'aligner ou centrer l’équipement sur un côté. Remplace les supports réducteurs qui relient l’espace entre l'armoire et l’équipement et permet d’ajuster les cornières de cadre de l'avant vers l'arrière. La porte verrouillable à charnière située à l’avant dissimule les câbles tout en permettant d’y accéder facilement. Les rouleaux amovibles ou montants en plastique permettent la gestion des câbles.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.