Ruban d’étanchéité Acrycell pour système de rétention ProLine
Hover to magnify image or click to enlarge
Ruban d’étanchéité Acrycell pour système de rétention ProLine
Le ruban d’étanchéité Acrycell est le meilleur choix pour sceller des ouvertures dans un centre de données, y compris le périmètre de la salle, les ouvertures au sol, les espaces situés sous le coffret, entre les racks et autour des unités CRAC. Il intègre une technologie d’étanchéité révolutionnaire qui réduit considérablement le débit d’air dérivé coûteux, augmentant la capacité utilisable de l’unité de climatisation et garantissant une efficacité optimale des équipements HVAC.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Expansion à libération contrôlée pour garantir une étanchéité parfaite autour des câbles et autres éléments
- Propriétés modelables pour fournir une étanchéité parfaite sur les surfaces irrégulières et les fentes
- Ruban adhésif personnalisable pour une étanchéité continue et uniforme de haut en bas
- S’installe facilement en déroulant et en collant le ruban pour économiser du temps et de l’argent
- Le ruban comprimé permet une installation sans pincement, rembourrage ou toute autre manipulation
- Certifié « sécuritaire pour les centre de données » dans le cadre d’un test de vieillissement réalisé par un laboratoire indépendant
- La technologie d’étanchéité Acrycell à libération contrôlée et non-particulaire est conçue pour sceller les ouvertures entre les racks, les armoires ou autres armoires dans des environnements de centre de données critiques
- Fournit une solution fiable et économique pour sceller les ouvertures allant de 0,2 à 2 pouces (5 à 50 mm) de largeur situées entre les racks, les armoires ou d’autres équipements de centre de données afin de les protéger contre les débits d’air libre
- Le ruban d’étanchéité durable Acrycell résiste aux températures allant de -40 à 212 °F (-40 à 100 °C)
- Résistant au feu conformément à la norme DIN 4102 Classe B1
- Peut-être utiliser sur des voies d’allée de 36 po (largeurs minimales d’allée OSHA) et 48 po (deux dalles de large)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.