Système de rétention et systéme de cheminée de retention ProLine
Hover to magnify image or click to enlarge
Système de rétention et systéme de cheminée de retention ProLine
La cheminée du système de rétention dirige l’air chaud au niveau du plafond suspendu, des conduits ou autres vers les dispositifs de refroidissement de la salle informatique.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Deux dimensions pour différentes hauteurs de plafond
- Réglage infini entre l’extension minimum et maximum
- Le joint avec bourrelet se pose sur les surfaces planes et les plafonds
- Connecteurs en S fournis pour le raccordement des conduits
- Le panneau de plafond de cheminée doit être acheté séparément
- Les panneaux de plafond sans outil peuvent être installés et retirés facilement pour être nettoyés, tout en permettant d’accéder aux câbles, équipements et systèmes par la partie supérieure de l'armoire
- La cheminée avec joint de rétention est disponible en deux hauteurs pour s’adapter à une large gamme d’applications
Spécifications
Color | Jet Black |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9005 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.