Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINEDressFrame1 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine Dress Frame

A Dress Frame provides a decorative trim when a front door or cover is not used. The dress frame can be installed on the front or rear of a ProLine frame as a substitute for a door. The dress frame is provided with a snap-in design for easy installation with no tools required. Order rack angles separately, if needed.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.52 mm
Thickness 16 ga
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.