Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Spentryc_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Cable Entry Cabinets

The Cable Entry Cabinet is a narrow, full-height cabinet attached to the side of a modular enclosure frame for cable management. The full-height side opening can be covered with a solid door or side cover. Closure plates are available to seal the top and bottom of the cable entry cabinet.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1.9 mm
Thickness 14 ga
Color Gris Clair
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.