Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2ACK_PG2Caster_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Caster Kit

The Plate Caster Kit consists of four polyamide casters (two locking and two non-locking) secured to formed-steel plates painted RAL 7035. The Plate Caster hardware secures the caster at the frame corners, and can be used with a bottom-mounted Gland Plate or a 0-mm Solid Base; they however do not work with Plinth Bases. Plate Casters can also be used on joined ProLine G2 enclosures, with no caster swivel interference. Casters are rated to 3000 lbs. (1361 kg). Exercise caution when moving enclosures with casters: avoid adverse floor conditions such as cracks, seams, displacement, etc. Never use casters while transporting an enclosure by truck on roadways.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.