Montant vertical central ProLine G2
Hover to magnify image or click to enlarge
Montant vertical central ProLine G2
Les montants centraux sont des canaux verticaux qui se fixent au cadre (haut et bas). Ils sont fréquemment utilisés dans des châssis plus larges pour faciliter l’installation d’accessoires de rack de 19 po.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Structure en acier doux calibre 12 (2,5 mm)
- Finition laquée en polyester gris clair texturé RAL 7035
- Présente une norme DIN 25de mm, alternant un modèle de trous rectangulaires et ronds, qui correspond au modèle de trou vertical du châssis
- Vendu individuellement, comprend le matériel de montage
- Peuvent être utilisés dans des châssis larges de 800, 1000, 1200 et 1600 mm pour faciliter l’installation d’accessoires pour des châssis de 600 mm de large et des accessoires de rack de 19 po.
Spécifications
Thickness | 2.66 mm |
Thickness | 12 ga |
Color | Gris Clair |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.