ProLine G2 Door Stop Kit
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Door Stop Kit
The Door Stop Kit is used for modular enclosures and holds doors open at 130 degrees.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- High-performance, 3/8-in. (9.5 mm) aluminum stop arm
- DELRIN® gliders for smooth actuation
- BV-M6 fasteners to attach the door stop to the frame and door
- 10 gauge (3.0 mm) steel slotted slider bracket
- Mounts without drilling
- Kit includes a slotted slider bracket that mounts to the top or bottom of the door and a stop arm that attaches to the frame
- All necessary mounting hardware included
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.